Menu Ricerca

Tappo cuscinetto 45.5 mm 65.2 mm (DIA) PP Grigio

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Closed) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Codice articolo Essentra :

10099216

Codice articolo precedente:

3396000

440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 0,9569 €
200 + 0,4557 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

19,14 €

20 x 0,9569 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 65.2 mm
H 15.9 mm
ID 41.7 mm
OD 45.5 mm
Materiale PP
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci