I tappi terminali con lamelle per tubi forniscono una tenuta affidabile per le estremità di tubi e tubature. Il design a coste assicura una vestibilità aderente che aiuta a prevenire le perdite, fornendo al contempo tenuta e stabilità. La forma scanalata mantiene il tappo in posizione sotto pressione o vibrazione, e blocca polvere, sporco e contaminanti. L'installazione facile, a spinta non richiede l'uso di attrezzi.La forma scanalata assicura una perfetta aderenza e previene le perdite fornendo al contempo maggiore presa e stabilità.Impediscono l’ingresso di polvere, sporcizia e contaminanti.Semplici da installare, si inseriscono nel foro fino ad aderire. Materiale: PE Colore: Rosso, Bianco Codice Serie: SR1604, SR1603
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | Colore | H | Tipo impugnatura | d | h1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7247 € - 1,5219 € | 1880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 1,2354 € - 2,5944 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 1,1108 € - 2,3327 € | 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.35 in
8.9 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
3.0 in
76.2 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,4186 € - 0,9024 € | 925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,867 € - 1,8206 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 1,5849 € - 3,3284 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.32 in
8.1 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
4.0 in
101.6 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,8101 € - 1,7012 € | Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 1,4359 € - 3,0155 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,5743 € - 1,2062 € | 1340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.38 in
9.7 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
2.0 in
50.8 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,6759 € - 1,4195 € | Richiedi il lead time qui |
0.38 in
9.7 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
2.25 in
57.2 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 2,6958 € - 5,6612 € | 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.598 in
15.2 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 1,6028 € - 3,424 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
6.0 in
152.4 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,8846 € - 1,8576 € | 14400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0543 € - 0,139 € | 303400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.425 in
10.8 mm
|
Bianco
|
0.457 in
11.6 mm
|
Senza presa per le dita
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 1,1482 € - 2,3271 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.524 in
13.3 mm
|
Rosso
|
0.559 in
14.2 mm
|
Con presa per le dita
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,1275 € - 0,3627 € | 18200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
Bianco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Con presa per le dita
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3468 € - 0,4062 € | 157783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.48 in
12.2 mm
|
Bianco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con presa per le dita
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
| 0,0802 € - 0,1726 € | 184822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.425 in
10.8 mm
|
Bianco
|
0.461 in
11.7 mm
|
Con presa per le dita
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,3343 € - 0,7544 € | 14280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
Bianco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con presa per le dita
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,5375 € - 1,2303 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con presa per le dita
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare