Menu Ricerca

Tappo terminale per tubo 70.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Bianco

Questo tappo terminale per tubi è progettato con un bordo flangiato che evita l'ingresso di sporco e contaminanti nei tubi impiegati per spedizioni, packaging e consegne postali. Questa parte ha anche un design facile da afferrare con le dita che ne consente una rimozione semplice e veloce.
Codice articolo Essentra :

10085400

Codice articolo precedente:

12560

1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,8206 €
1000 + 0,867 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

182,06 €

100 x 1,8206 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 70.0 mm
h 9.5 mm
Colore Bianco
Materiale LDPE - PIR
Tipo impugnatura Con presa per le dita
Tipo 2
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci