Menu Ricerca

Tappo terminale per tubo 3.500 in 12.7 mm LDPE - PIR Bianco

Questo tappo terminale per tubi è progettato con un bordo flangiato che evita l'ingresso di sporco e contaminanti nei tubi impiegati per spedizioni, packaging e consegne postali. Questa parte ha anche un design facile da afferrare con le dita che ne consente una rimozione semplice e veloce.
Codice articolo Essentra :

10085790

Codice articolo precedente:

12626

2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
70 - 699 2,5944 €
700 + 1,2354 €
Confezione standard: 700

Ordina a multipli di 70

Totale ordine:

181,61 €

70 x 2,5944 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 3.5 mm
h 12.7 mm
Colore Bianco
Materiale LDPE - PIR
Tipo impugnatura Con presa per le dita
Tipo 2
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci