Menu Ricerca

Tappo terminale per tubo 70.0 mm 10.5 mm LDPE Bianco

Questo tappo terminale per tubi è progettato con un bordo flangiato che evita l'ingresso di sporco e contaminanti nei tubi impiegati per spedizioni, packaging e consegne postali. Questa parte ha anche un design facile da afferrare con le dita che ne consente una rimozione semplice e veloce.
Codice articolo Essentra :

10093580

Codice articolo precedente:

199503

51200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,3627 €
1000 - 9999 0,1492 €
10000 - 19999 0,1423 €
20000 + 0,1275 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

36,27 €

100 x 0,3627 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 70.0 mm
H 12.0 mm
h1 1.5 mm
h 10.5 mm
Colore Bianco
Materiale LDPE
Tipo impugnatura Con presa per le dita
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci