Menu Ricerca

Tappo terminale per tubo 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Rosso

Questo tappo terminale per tubi è progettato con un bordo flangiato che evita l'ingresso di sporco e contaminanti nei tubi impiegati per spedizioni, packaging e consegne postali. Questa parte ha anche un design facile da afferrare con le dita che ne consente una rimozione semplice e veloce.
Codice articolo Essentra :

10104125

Codice articolo precedente:

50126

850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,2303 €
500 + 0,5375 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

61,52 €

50 x 1,2303 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 110.0 mm
H 14.0 mm
h1 1.3 mm
h 12.8 mm
Colore Rosso
Materiale LDPE - PIR
Tipo impugnatura Con presa per le dita
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci