Menu Ricerca

Tappo terminale per tubo 6.000 in 12.7 mm LDPE - PIR Bianco

Questo tappo terminale per tubi è progettato con un bordo flangiato che evita l'ingresso di sporco e contaminanti nei tubi impiegati per spedizioni, packaging e consegne postali. Questa parte ha anche un design facile da afferrare con le dita che ne consente una rimozione semplice e veloce.
Codice articolo Essentra :

10085820

Codice articolo precedente:

12629

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
15 - 149 3,424 €
150 + 1,6028 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 15

Totale ordine:

51,36 €

15 x 3,424 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 152.4 mm
h 12.7 mm
Colore Bianco
Materiale LDPE - PIR
Tipo impugnatura Con presa per le dita
Tipo 2 - Angolo a tre vie
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci