Menu Ricerca

Tappo terminale per tubo 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Bianco

Questo tappo terminale per tubi è progettato con un bordo flangiato che evita l'ingresso di sporco e contaminanti nei tubi impiegati per spedizioni, packaging e consegne postali. Questa parte ha anche un design facile da afferrare con le dita che ne consente una rimozione semplice e veloce.
Codice articolo Essentra :

10093566

Codice articolo precedente:

199501

84000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,1769 €
2500 + 0,0822 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

44,23 €

250 x 0,1769 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 50.0 mm
H 11.7 mm
h1 1.2 mm
h 10.8 mm
Colore Bianco
Materiale LDPE - PIR
Tipo impugnatura Con presa per le dita
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci