Menu Ricerca

Tappo terminale per tubo 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Rosso

Questo tappo terminale per tubi è progettato con un bordo flangiato che evita l'ingresso di sporco e contaminanti nei tubi impiegati per spedizioni, packaging e consegne postali. Questa parte ha anche un design facile da afferrare con le dita che ne consente una rimozione semplice e veloce.
Codice articolo Essentra :

10104163

Codice articolo precedente:

50194

650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 2,3271 €
250 + 1,1482 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

58,18 €

25 x 2,3271 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 135.0 mm
H 14.2 mm
h1 1.2 mm
h 13.3 mm
Colore Rosso
Materiale LDPE - PIR
Tipo impugnatura Con presa per le dita
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci