Menu Ricerca

Tappo terminale per tubo 90.0 mm 12.5 mm LDPE Bianco

Questo tappo terminale per tubi è progettato con un bordo flangiato che evita l'ingresso di sporco e contaminanti nei tubi impiegati per spedizioni, packaging e consegne postali. Questa parte ha anche un design facile da afferrare con le dita che ne consente una rimozione semplice e veloce.
Codice articolo Essentra :

10093603

Codice articolo precedente:

199505

6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
60 - 599 0,7544 €
600 - 5999 0,3509 €
6000 + 0,3343 €
Confezione standard: 600

Ordina a multipli di 60

Totale ordine:

45,26 €

60 x 0,7544 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 90.0 mm
H 14.0 mm
h1 1.6 mm
h 12.5 mm
Colore Bianco
Materiale LDPE
Tipo impugnatura Con presa per le dita
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci