Menu Ricerca

Tappi di protezione filettati

Disponibile

Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Il design della testa zigrinata consente una facile installazione e rimozione manuale su tubi e tubature, con un movimento di rotazione.Presentano una testa zigrinata che le rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Il tappo protegge da contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e dell'industria meccanica generale. Materiale: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
61 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura Colore H L Filettatura standard Tipo Acquista
10071045 0,2003 € - 0,4236 € 64635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Rosso
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
0,1671 € - 0,3598 € 17750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Rosso
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
0,2266 € - 0,4845 € 8720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Rosso
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
0,1057 € - 0,255 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Rosso
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
0,1395 € - 0,2875 € 19055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Rosso
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
0,2003 € - 0,5716 € Richiedi il lead time qui
31.3 mm
M25 x 1;5
Rosso
18.5 mm
14.0 mm
Metrico
2
0,1478 € - 0,3162 € 35000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.7 mm
M12 x 1;5
Rosso
16.3 mm
8.7 mm
Metrico
2
0,1768 € - 0,4729 € Richiedi il lead time qui
31.3 mm
M24 x 1;5
Rosso
18.5 mm
13.8 mm
Metrico
2
10083048 0,1879 € - 0,5948 € 40830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.7 mm
M26 x 1;5
Rosso
18.7 mm
13.5 mm
Metrico
2
0,0674 € - 0,1587 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Rosso
12.3 mm
6.3 mm
BSP
0,6135 € - 1,4537 € 17320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Rosso
28.2 mm
10.7 mm
2
0,1437 € - 0,2959 € 48700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Rosso
17.0 mm
10.7 mm
2
0,1713 € - 0,3569 € 7434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Rosso
28.0 mm
11.0 mm
2
0,2252 € - 0,5455 € Richiedi il lead time qui
38.0 mm
7/8 in - 14 BSP/GAS
Rosso
31.6 mm
13.5 mm
2
0,9175 € - 3,5691 € 8450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.0 mm
G 1
Naturale
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
0,1575 € - 0,3511 € 23450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.5 mm
M18 x 1;5
Rosso
18.2 mm
13.5 mm
Metrico
2
0,1156 € - 0,2138 € 18715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.3 mm
M10 x 1;0
Rosso
14.6 mm
10.4 mm
Metrico
2
0,062 € - 0,1456 € 10300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Rosso
10.5 mm
4.5 mm
BSP
0,5057 € - 1,0446 € 25732 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Rosso
19.4 mm
15.0 mm
2
0,088 € - 0,1894 € 90000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Rosso
12.8 mm
6.5 mm
2
  • di 4
Tappo filettato 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE - PIR Rosso

10071045

Fascia di prezzo
0,4236 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
64635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE - PIR Rosso

10070543

Fascia di prezzo
0,3598 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
17750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rosso

10082409

Fascia di prezzo
0,4845 € - 0,2266 €

Livelli di giacenza
8720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm LDPE - PIR Rosso

10083079

Fascia di prezzo
0,255 € - 0,1057 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
Tappo filettato 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rosso

10086742

Fascia di prezzo
0,2875 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
19055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Rosso

10083031

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M25 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo filettato M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE - PIR Rosso

10082980

Fascia di prezzo
0,3162 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
35000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo filettato M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm LDPE - PIR Rosso

10083024

Fascia di prezzo
0,4729 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M24 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo filettato M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rosso

10083048

Fascia di prezzo
0,5948 € - 0,1879 €

Livelli di giacenza
40830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M26 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo filettato 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Rosso

10068540

Fascia di prezzo
0,1587 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in - 19 BSP
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo filettato 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rosso

10071137

Fascia di prezzo
1,4537 € - 0,6135 €

Livelli di giacenza
17320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tappo filettato 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rosso

10071489

Fascia di prezzo
0,2959 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
48700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tappo filettato 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rosso

10071946

Fascia di prezzo
0,3569 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
7434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tappo filettato 7/8 in - 14 BSP/GAS 38.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rosso

10082386

Fascia di prezzo
0,5455 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in - 14 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tappo filettato G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Naturale

10182765

Fascia di prezzo
3,5691 € - 0,9175 €

Livelli di giacenza
8450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 1
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo filettato M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rosso

10071021

Fascia di prezzo
0,3511 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
23450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo filettato M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Rosso

10082966

Fascia di prezzo
0,2138 € - 0,1156 €

Livelli di giacenza
18715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1;0
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo filettato 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Rosso

10068526

Fascia di prezzo
0,1456 € - 0,062 €

Livelli di giacenza
10300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in - 19 BSP
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo filettato 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR Rosso

10071038

Fascia di prezzo
1,0446 € - 0,5057 €

Livelli di giacenza
25732 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tappo filettato 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE - PIR Rosso

10071472

Fascia di prezzo
0,1894 € - 0,088 €

Livelli di giacenza
90000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Tipo
    2