Menu Ricerca

Tappi di protezione filettati

Disponibile

Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Il design della testa zigrinata consente una facile installazione e rimozione manuale su tubi e tubature, con un movimento di rotazione.Presentano una testa zigrinata che le rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Il tappo protegge da contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e dell'industria meccanica generale. Materiale: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
61 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura Colore H L Filettatura standard Tipo Acquista
0,0954 € - 0,2025 € Richiedi il lead time qui
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Rosso
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
0,1912 € - 0,4074 € 16540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Rosso
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
0,2322 € - 0,4967 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Rosso
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
0,1083 € - 0,2614 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Rosso
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
0,5976 € - 1,2789 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Rosso
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
0,2053 € - 0,4342 € 4191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Rosso
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
0,4857 € - 1,0469 € 11680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Rosso
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
0,9715 € - 2,073 € 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Rosso
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
0,1079 € - 0,2281 € 31050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Rosso
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
0,143 € - 0,2947 € 30755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Rosso
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
0,2818 € - 0,6008 € Richiedi il lead time qui
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Rosso
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
10071045 0,2053 € - 0,4342 € 9735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Rosso
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
0,0954 € - 0,2046 € 28560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Rosso
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
0,0848 € - 0,1841 € 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Rosso
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
0,1273 € - 0,2748 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Rosso
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,0767 € - 0,1733 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Rosso
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
10083048 0,1926 € - 0,6097 € 11230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.7 mm
M26 x 1;5
Rosso
18.7 mm
13.5 mm
Metrico
2
0,1713 € - 0,3688 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Rosso
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
0,1472 € - 0,3152 € 11285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Rosso
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
0,1406 € - 0,1733 € 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Rosso
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
  • di 4
Tappo filettato 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm LDPE - PIR Rosso

10083062

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE - PIR Rosso

10086735

Fascia di prezzo
0,4074 € - 0,1912 €

Livelli di giacenza
16540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rosso

10082409

Fascia di prezzo
0,4967 € - 0,2322 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm LDPE - PIR Rosso

10083079

Fascia di prezzo
0,2614 € - 0,1083 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
Tappo filettato 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm LDPE - PIR Rosso

10082492

Fascia di prezzo
1,2789 € - 0,5976 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE - PIR Rosso

10084618

Fascia di prezzo
0,4342 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
4191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm LDPE - PIR Rosso

10082485

Fascia di prezzo
1,0469 € - 0,4857 €

Livelli di giacenza
11680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Rosso

10083086

Fascia di prezzo
2,073 € - 0,9715 €

Livelli di giacenza
280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Rosso

10071786

Fascia di prezzo
0,2281 € - 0,1079 €

Livelli di giacenza
31050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rosso

10086742

Fascia di prezzo
0,2947 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
30755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Rosso

10071700

Fascia di prezzo
0,6008 € - 0,2818 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE - PIR Rosso

10071045

Fascia di prezzo
0,4342 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
9735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rosso

10072011

Fascia di prezzo
0,2046 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
28560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Rosso

10071779

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,0848 €

Livelli di giacenza
5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Rosso

10072837

Fascia di prezzo
0,2748 € - 0,1273 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE - PIR Rosso

10071847

Fascia di prezzo
0,1733 € - 0,0767 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rosso

10083048

Fascia di prezzo
0,6097 € - 0,1926 €

Livelli di giacenza
11230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M26 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo filettato 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE - PIR Rosso

10070543

Fascia di prezzo
0,3688 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE - PIR Rosso

10071465

Fascia di prezzo
0,3152 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
11285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE - PIR Rosso

10071151

Fascia di prezzo
0,1733 € - 0,1406 €

Livelli di giacenza
18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF