Menu Ricerca

Tappo filettato 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE Rosso

This 7/8"-14 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Codice articolo Essentra :

10070543

Codice articolo precedente:

10326

17250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,3598 €
2500 + 0,1671 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

89,95 €

250 x 0,3598 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 28.8 mm
H 32.1 mm
L 13.6 mm
Dimensioni filettatura 7/8 in - 14 UNF/JIC
Filettatura standard UNF
Tipo 2
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Rosso
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci