Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Il design della testa zigrinata consente una facile installazione e rimozione manuale su tubi e tubature, con un movimento di rotazione.Presentano una testa zigrinata che le rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Il tappo protegge da contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e dell'industria meccanica generale. Materiale: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | H | L | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2501 € - 0,531 € | 135802 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Rosso
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,1561 € - 0,3366 € | 12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rosso
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrico
|
2
|
||
| 0,0983 € - 0,2327 € | 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
Rosso
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,1547 € - 0,3308 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
Rosso
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2
|
||
| 1,0004 € - 2,4374 € | 254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.134 in
105.0 mm
|
3 in - 11 BSP/GAS
|
Rosso
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
2
|
||
| 0,0849 € - 0,3975 € | 8750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
Rosso
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,0965 € - 0,1314 € | 8450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1;0
|
Rosso
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrico
|
2
|
||
| 0,1602 € - 0,3859 € | 17100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1;5
|
Rosso
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
2
|
||
| 0,0827 € - 0,1787 € | 15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8 in - 18 BSP/GAS
|
Rosso
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
2
|
||
| 0,5375 € - 1,1461 € | 18534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
Rosso
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,1276 € - 0,2437 € | 10630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
Rosso
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metrico
|
2
|
||
| 0,0965 € - 0,2002 € | 44112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
Rosso
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,0638 € - 0,0992 € | Richiedi il lead time qui |
0.602 in
15.3 mm
|
M10
|
Rosso
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Filettatura Metrica
|
1
|
||
| 0,0779 € - 0,1212 € | Richiedi il lead time qui |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;0
|
Rosso
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
1
|
||
| 0,0707 € - 0,11 € | 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.815 in
20.7 mm
|
M16 x 1;5
|
Rosso
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Filettatura Metrica
|
1
|
||
| 0,0672 € - 0,1045 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 2;0
|
Rosso
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Filettatura Metrica
|
1
|
||
| 0,0738 € - 0,1148 € | 33500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.638 in
16.2 mm
|
1/4 in
|
Rosso
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,0819 € - 0,1274 € | Richiedi il lead time qui |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;5
|
Rosso
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
1
|
||
| 0,0793 € - 0,1234 € | 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.815 in
20.7 mm
|
3/8 in
|
Rosso
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,0603 € - 0,0939 € | 19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.677 in
17.2 mm
|
7/16-20 in
|
Rosso
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
UNF
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare