Menu Ricerca

Set per Rotaie scorrevoli a sfere

In produzione

Questi se guida a rulli incrociati sono sistemi di movimentazione lineare che offrono alle applicazioni un posizionamento e una guida fluidi. Il loro design, costituito da due guide parallele con cuscinetti a rulli incrociati, consente un movimento lineare di alta precisione e un'eccezionale capacità di carico.

Distribuiscono i carichi in modo uniforme, con una deflessione minima e un'ottima ripetibilità, consentendo un controllo preciso del movimento. Grazie alla loro forma ridotta, sono perfetti per le applicazioni in cui lo spazio è limitato o è richiesto un design compatto.

Sono disponibili in quattro guide, ciascuna con due gabbie a rulli e otto bulloni di testa. Sono resistenti alla corrosione e possono sopportare temperature da -40 C a +80 C. Sono utilizzati in applicazioni come l'industria automobilistica, le apparecchiature medicali, le macchine utensili e la difesa.

  • Sono perfetti per le applicazioni in cui lo spazio è limitato o è richiesto un design compatto.
  • Resistono a temperature da -40 C a +80 C.
  • Sono disponibili in quattro guide, ciascuna con due gabbie a rulli e otto bulloni di testa.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
73 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Corsa max d3 l1 Acquista
1.560,31 € - 2.080,41 € Richiedi il lead time qui
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
135,08 € - 180,10 € Richiedi il lead time qui
4.4
6.0
2.55
12.0
106.0
M3
135.0
97,81 € - 130,41 € Richiedi il lead time qui
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
49,54 € - 66,05 € Richiedi il lead time qui
6.0
8.0
3.3
18.0
34.0
M4
50.0
93,16 € - 124,21 € Richiedi il lead time qui
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
114,89 € - 153,19 € Richiedi il lead time qui
3.0
4.0
1.65
8.5
61.0
M2
80.0
97,81 € - 130,41 € Richiedi il lead time qui
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
80,10 € - 106,80 € Richiedi il lead time qui
3.0
4.0
1.65
8.5
37.0
M2
50.0
60,56 € - 80,74 € Richiedi il lead time qui
4.4
6.0
2.55
12.0
30.0
M3
45.0
57,76 € - 77,01 € Richiedi il lead time qui
4.4
6.0
2.55
12.0
24.0
M3
30.0
58,06 € - 77,41 € Richiedi il lead time qui
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
1.192,36 € - 1.589,81 € Richiedi il lead time qui
13.5
28.0
8.5
58.0
640.0
M10
800.0
1.853,74 € - 2.471,65 € Richiedi il lead time qui
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
689,33 € - 919,11 € Richiedi il lead time qui
10.5
22.0
6.8
44.0
570.0
M8
700.0
92,85 € - 123,80 € Richiedi il lead time qui
3.0
4.0
1.65
8.5
45.0
M2
60.0
72,66 € - 96,88 € Richiedi il lead time qui
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
227,24 € - 302,98 € Richiedi il lead time qui
9.5
15.0
5.3
31.0
274.0
M6
350.0
140,38 € - 187,17 € Richiedi il lead time qui
6.0
8.0
3.3
18.0
184.0
M4
225.0
176,99 € - 235,99 € Richiedi il lead time qui
10.5
22.0
6.8
44.0
158.0
M8
200.0
218,92 € - 291,89 € Richiedi il lead time qui
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
  • di 4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 1000.0 M10 28.0 Acciaio

20159290

Fascia di prezzo
2.080,41 € - 1.560,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    1000.0
  • Corsa max
    824.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 135.0 M3 6.0 Acciaio

20162030

Fascia di prezzo
180,10 € - 135,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    135.0
  • Corsa max
    106.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 105.0 M3 6.0 Acciaio

20162016

Fascia di prezzo
130,41 € - 97,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    105.0
  • Corsa max
    86.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 50.0 M4 8.0 Acciaio

20162061

Fascia di prezzo
66,05 € - 49,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    50.0
  • Corsa max
    34.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 90.0 M3 6.0 Acciaio

20162009

Fascia di prezzo
124,21 € - 93,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    90.0
  • Corsa max
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 80.0 M2 4.0 Acciaio

20161958

Fascia di prezzo
153,19 € - 114,89 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    80.0
  • Corsa max
    61.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 70.0 M2 4.0 Acciaio

20161941

Fascia di prezzo
130,41 € - 97,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    70.0
  • Corsa max
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 50.0 M2 4.0 Acciaio

20161927

Fascia di prezzo
106,80 € - 80,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    50.0
  • Corsa max
    37.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 45.0 M3 6.0 Acciaio

20161972

Fascia di prezzo
80,74 € - 60,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    45.0
  • Corsa max
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 30.0 M3 6.0 Acciaio

20161965

Fascia di prezzo
77,01 € - 57,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • Corsa max
    24.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 20.0 M2 4.0 Acciaio

20161897

Fascia di prezzo
77,41 € - 58,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0
  • Corsa max
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 800.0 M10 28.0 Acciaio

20174095

Fascia di prezzo
1.589,81 € - 1.192,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    800.0
  • Corsa max
    640.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 1100.0 M10 28.0 Acciaio

20174118

Fascia di prezzo
2.471,65 € - 1.853,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    1100.0
  • Corsa max
    916.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 700.0 M8 22.0 Acciaio

20174040

Fascia di prezzo
919,11 € - 689,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    700.0
  • Corsa max
    570.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 60.0 M2 4.0 Acciaio

20161934

Fascia di prezzo
123,80 € - 92,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    60.0
  • Corsa max
    45.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 60.0 M3 6.0 Acciaio

20161989

Fascia di prezzo
96,88 € - 72,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    60.0
  • Corsa max
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 350.0 M6 15.0 Acciaio

20162283

Fascia di prezzo
302,98 € - 227,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    350.0
  • Corsa max
    274.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 225.0 M4 8.0 Acciaio

20162139

Fascia di prezzo
187,17 € - 140,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    225.0
  • Corsa max
    184.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 200.0 M8 22.0 Acciaio

20162344

Fascia di prezzo
235,99 € - 176,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    200.0
  • Corsa max
    158.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 180.0 M3 6.0 Acciaio

20162054

Fascia di prezzo
291,89 € - 218,92 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    180.0
  • Corsa max
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4