Menu Ricerca

Set per Rotaie scorrevoli a sfere 60.0 M3 6.0 Acciaio

Questo set guida a rulli incrociati è un sistema di movimento lineare che offre applicazioni con posizionamento e guida fluidi. Distribuisce carichi pesanti ed è ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato. È resistente alla corrosione e può tollerare temperature da -40 °C a +80 °C.
Codice articolo Essentra :

20161989

Codice articolo precedente:

20161989

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 96,88 €
5 - 9 87,19 €
10 - 19 82,35 €
20 + 72,66 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

96,88 €

1 x 96,88 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 60.0
Corsa max 44.0
w1 6.0
d1 2.55
d2 4.4
d3 M3
h1 +0|-0.3 12.0
h2 5.5
h3 2.5
l2 15.0
l3 7.5
l4 1.5
w2 2.0
Numero rulli 10.0
Dyn. load C max. kN 2.93
Static load C0 max. kN 2.92
Peso Kg 0.05
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci