20174040
20174040
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 919,11 € |
| 5 - 9 | 827,20 € |
| 10 - 19 | 781,24 € |
| 20 + | 689,33 € |
| l1 | 700.0 |
|---|---|
| Corsa max | 570.0 |
| w1 | 22.0 |
| d1 | 6.8 |
| d2 | 10.5 |
| d3 | M8 |
| h1 +0|-0.3 | 44.0 |
| h2 | 20.2 |
| h3 | 9.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 5.2 |
| Numero rulli | 30.0 |
| Dyn. load C max. kN | 216.0 |
| Static load C0 max. kN | 218.0 |
| Peso Kg | 9.26 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare