20161965
20161965
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 78,9353 € |
| 5 - 9 | 71,0428 € |
| 10 - 19 | 67,0965 € |
| 20 + | 59,204 € |
| l1 | 30.0 |
|---|---|
| Corsa max | 24.0 |
| w1 | 6.0 |
| d1 | 2.55 |
| d2 | 4.4 |
| d3 | M3 |
| h1 +0|-0.3 | 12.0 |
| h2 | 5.5 |
| h3 | 2.5 |
| l2 | 15.0 |
| l3 | 7.5 |
| l4 | 1.5 |
| w2 | 2.0 |
| Numero rulli | 5.0 |
| Dyn. load C max. kN | 1.47 |
| Static load C0 max. kN | 1.46 |
| Peso Kg | 0.03 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare