20162054
20162054
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 299,1873 € |
| 5 - 9 | 269,2675 € |
| 10 - 19 | 254,3128 € |
| 20 + | 224,393 € |
| l1 | 180.0 |
|---|---|
| Corsa max | 148.0 |
| w1 | 6.0 |
| d1 | 2.55 |
| d2 | 4.4 |
| d3 | M3 |
| h1 +0|-0.3 | 12.0 |
| h2 | 5.5 |
| h3 | 2.5 |
| l2 | 15.0 |
| l3 | 7.5 |
| l4 | 1.5 |
| w2 | 2.0 |
| Numero rulli | 27.0 |
| Dyn. load C max. kN | 7.91 |
| Static load C0 max. kN | 7.88 |
| Peso Kg | 0.16 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare