20162139
20162139
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 187,17 € |
| 5 - 9 | 168,45 € |
| 10 - 19 | 159,09 € |
| 20 + | 140,38 € |
| l1 | 225.0 |
|---|---|
| Corsa max | 184.0 |
| w1 | 8.0 |
| d1 | 3.3 |
| d2 | 6.0 |
| d3 | M4 |
| h1 +0|-0.3 | 18.0 |
| h2 | 8.3 |
| h3 | 3.5 |
| l2 | 25.0 |
| l3 | 12.5 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 3.1 |
| Numero rulli | 27.0 |
| Dyn. load C max. kN | 17.2 |
| Static load C0 max. kN | 20.6 |
| Peso Kg | 0.41 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare