Menu Ricerca

Set per Rotaie scorrevoli a sfere 200.0 M8 22.0 Acciaio

Questo set guida a rulli incrociati è un sistema di movimento lineare che offre applicazioni con posizionamento e guida fluidi. Distribuisce carichi pesanti ed è ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato. È resistente alla corrosione e può tollerare temperature da -40 °C a +80 °C.
Codice articolo Essentra :

20162344

Codice articolo precedente:

20162344

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 241,8898 €
5 - 9 217,6998 €
10 - 19 205,6048 €
20 + 181,4148 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

241,89 €

1 x 241,8898 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 200.0
Corsa max 158.0
w1 22.0
d1 6.8
d2 10.5
d3 M8
h1 +0|-0.3 44.0
h2 20.2
h3 9.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 5.2
Numero rulli 9.0
Dyn. load C max. kN 64.7
Static load C0 max. kN 65.5
Peso Kg 2.54
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci