Menu Ricerca

Set per Rotaie scorrevoli a sfere 135.0 M3 6.0 Acciaio

Questo set guida a rulli incrociati è un sistema di movimento lineare che offre applicazioni con posizionamento e guida fluidi. Distribuisce carichi pesanti ed è ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato. È resistente alla corrosione e può tollerare temperature da -40 °C a +80 °C.
Codice articolo Essentra :

20162030

Codice articolo precedente:

20162030

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 184,6025 €
5 - 9 166,1423 €
10 - 19 156,9173 €
20 + 138,457 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

184,60 €

1 x 184,6025 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 135.0
Corsa max 106.0
w1 6.0
d1 2.55
d2 4.4
d3 M3
h1 +0|-0.3 12.0
h2 5.5
h3 2.5
l2 15.0
l3 7.5
l4 1.5
w2 2.0
Numero rulli 21.0
Dyn. load C max. kN 6.15
Static load C0 max. kN 6.13
Peso Kg 0.12
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci