Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 2.471,65 € |
5 - 9 | 2.224,49 € |
10 - 19 | 2.100,90 € |
20 + | 1.853,74 € |
l1 | 1100.0 |
---|---|
Corsa max | 916.0 |
w1 | 28.0 |
d1 | 8.5 |
d2 | 13.5 |
d3 | M10 |
h1 +0|-0.3 | 58.0 |
h2 | 26.9 |
h3 | 12.0 |
l2 | 100.0 |
l3 | 50.0 |
l4 | 3.5 |
w2 | 8.2 |
Numero rulli | 36.0 |
Dyn. load C max. kN | 529.0 |
Static load C0 max. kN | 474.0 |
Peso Kg | 22.60 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare