I rivetti a vite in plastica sono elementi di fissaggio a sgancio rapido, adatti per pannelli di sicurezza e componenti che devono essere sostituiti in fretta. Possono essere facilmente installati, serrati, allentati e rimossi con un cacciavite a croce.
La nostra gamma comprende diverse opzioni in termini di materiali, come rivetti in nylon 6 e nylon 6/6 con innesto a croce per montaggio e smontaggio semplificati. Sono ideali per le installazioni elettriche ed elettroniche grazie alle loro bu materiali dei perni. La versione con perno in acetale può essere usata su materiali pieni o cavi come legno, cemento, metallo, plastica, piastrelle e mattoni. La versione in acciaio zincato offre un isolamento termico ed elettrico eccellente, oltre a una resistenza all'estrazione elevata. Sono disponibili anche opzioni in poliammide PA6, adatte a diametri maggiori del foro e in grado di offrire una resistenza di ritenzione elevata.
Codice Serie: SR1962
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma testa rivetto | Altezza testa | Diametro foro | Diametro testa | Stile | Intervallo spessore pannello | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3779 € - 0,4077 € | Richiedi il lead time qui |
A cupola ribassata
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1734 € - 0,1977 € | Richiedi il lead time qui |
A cupola ribassata
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1213 € - 0,1463 € | 39800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2128 € - 0,2943 € | 77955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2128 € - 0,2943 € | 5394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1768 € - 0,2445 € | 20730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1906 € - 0,2542 € | 8798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
1
|
0.197 - 0.551 in
5.0 - 14.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2003 € - 0,2666 € | Richiedi il lead time qui |
A cupola ribassata
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
0.157 - 0.413 in
4.0 - 10.5 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1962 € - 0,2694 € | 281500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2293 € - 0,3178 € | 23059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1768 € - 0,2445 € | 123507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,4601 € - 0,4684 € | 19347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2224 € - 0,3095 € | 56710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2418 € - 0,2777 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
1
|
0.126 - 0.173 in
3.2 - 4.4 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2473 € - 0,3426 € | 17069 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1962 € - 0,2694 € | 86553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2293 € - 0,3178 € | 109500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2666 € - 0,3703 € | 27640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare