Menu Ricerca

Rivetto a vite 6.0 mm (PT) Nero

Rivetti a vite in nylon 6/6. L'ancoraggio a forma rotonda ha una testa a croce. Quando il perno viene inserito nel corpo, il passacavo si espande bloccandolo in posizione. Può essere rimosso con un cacciavite a stella. Riutilizzabile.
Codice articolo Essentra :

10036402

Codice articolo precedente:

USR-1132

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,4077 €
5000 + 0,3779 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

407,70 €

1000 x 0,4077 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore pannello 1.5 - 6.0 mm
Diametro testa 16.0 mm
Altezza testa 3.9 mm
Lunghezza attacco 11.0 mm
Diametro foro 6.0 mm
Tipo di rivetto Rivetto a vite
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta a croce
Stile 1
Materiale rivetto Nylon 6/6
Materiale pin Nylon 6/6
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci