10082171
113108000002
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,3257 € |
| 500 - 999 | 0,3059 € |
| 1000 + | 0,2351 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo spessore pannello | 0.118 - 0.394 in |
|---|---|
| Intervallo spessore pannello | 3.0 - 10.0 mm |
| Diametro testa | 20.0 mm |
| Diametro testa | 0.787 in |
| Altezza testa | 0.059 in |
| Altezza testa | 1.5 mm |
| Lunghezza attacco | 0.531 in |
| Lunghezza attacco | 13.5 mm |
| Diametro foro | 0.315 in |
| Diametro foro | 8.0 mm |
| Tipo di rivetto | Rivetto a vite |
| Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
| Tipo impronta | Impronta a croce |
| Stile | 1 |
| Materiale rivetto | Nylon 6/6 |
| Materiale pin | Nylon 6/6 |
| Colore | Naturale |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare