Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10082133
113106000002
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,2761 € |
| 500 - 999 | 0,2591 € |
| 1000 + | 0,2011 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo spessore pannello | 2.0 - 8.0 mm |
|---|---|
| Intervallo spessore pannello | 0.079 - 0.315 in |
| Diametro testa | 15.0 mm |
| Diametro testa | 0.591 in |
| Altezza testa | 1.3 mm |
| Altezza testa | 0.051 in |
| Lunghezza attacco | 10.7 mm |
| Lunghezza attacco | 0.421 in |
| Diametro foro | 6.0 mm |
| Diametro foro | 0.236 in |
| Tipo di rivetto | Rivetto a vite |
| Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
| Tipo impronta | Impronta a croce |
| Stile | 1 |
| Materiale rivetto | Nylon 6/6 |
| Materiale pin | Nylon 6/6 |
| Colore | Naturale |
| Codice doganale | 3926909790 |