10177839
USR-1133
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2027 € |
| 5000 - 9999 | 0,1888 € |
| 10000 + | 0,1777 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo spessore pannello | 0.118 - 0.394 in |
|---|---|
| Intervallo spessore pannello | 3.0 - 10.0 mm |
| Diametro testa | 20.0 mm |
| Diametro testa | 0.787 in |
| Altezza testa | 0.157 in |
| Altezza testa | 4.0 mm |
| Lunghezza attacco | 0.551 in |
| Lunghezza attacco | 14.0 mm |
| Diametro foro | 8.0 mm |
| Diametro foro | 0.315 in |
| Tipo di rivetto | Rivetto a vite |
| Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
| Tipo impronta | Impronta a croce |
| Stile | 2 |
| Materiale rivetto | Nylon 6/6 |
| Materiale pin | Nylon 6/6 |
| Colore | Nero |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare