Menu Ricerca

Rivetto a vite 4.4 mm (PT) Nero

Rivetti a vite in nylon 6. Quando il perno viene inserito nel corpo, il passacavo si espande bloccandolo in posizione. Può essere rimosso con un cacciavite a stella. Riutilizzabile.
Codice articolo Essentra :

10036419

Codice articolo precedente:

USR-64125

13862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2846 €
5000 - 9999 0,2634 €
10000 + 0,2478 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

142,30 €

500 x 0,2846 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore pannello 3.2 - 4.4 mm
Diametro testa 15.1 mm
Altezza testa 3.0 mm
Lunghezza attacco 12.7 mm
Diametro foro 6.4 mm
Tipo di rivetto Rivetto a vite
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta a croce
Stile 1
Materiale rivetto Nylon 6
Materiale pin Nylon 6
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci