Menu Ricerca

Rivetto a vite 10.0 mm (PT) Nero

Rivetti a vite in nylon 6/6. L'ancoraggio a testa svasata ha una testa a croce. Ideale per le installazioni elettriche ed elettroniche grazie alle buone proprietà di isolamento elettrico. Installare il rivetto avvitando la testa all'interno del gruppo.
Codice articolo Essentra :

10082188

Codice articolo precedente:

113108059902

3559 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,3178 €
500 - 999 0,2984 €
1000 + 0,2293 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

79,45 €

250 x 0,3178 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore pannello 3.0 - 10.0 mm
Diametro testa 20.0 mm
Altezza testa 1.5 mm
Lunghezza attacco 13.5 mm
Diametro foro 8.0 mm
Tipo di rivetto Rivetto a vite
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta a croce
Stile 1
Materiale rivetto Nylon 6/6
Materiale pin Nylon 6/6
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci