10036389
USR-1
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1499 € |
| 5000 - 9999 | 0,1388 € |
| 10000 - 19999 | 0,1317 € |
| 20000 + | 0,1244 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo spessore pannello | 0.276 - 0.315 in |
|---|---|
| Intervallo spessore pannello | 7.0 - 8.0 mm |
| Diametro testa | 0.787 in |
| Diametro testa | 20.0 mm |
| Altezza testa | 3.6 mm |
| Altezza testa | 0.142 in |
| Lunghezza attacco | 22.0 mm |
| Lunghezza attacco | 0.866 in |
| Diametro foro | 0.315 in |
| Diametro foro | 8.0 mm |
| Tipo di rivetto | Rivetto a vite |
| Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
| Tipo impronta | Impronta a croce |
| Stile | 3 |
| Materiale rivetto | Nylon 6 |
| Materiale pin | Acetale |
| Colore | Nero |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare