Menu Ricerca

Rivetto a vite 10.5 mm (PT) Nylon 6/6 Nero

Rivetto a vite in poliammide PA6. Adatto per diametri del foro di grandi dimensioni. Facilmente rimovibile svitando con un cacciavite a stella. Installazione a pressione. Elevata forza di ritenzione.
Codice articolo Essentra :

10303252

Codice articolo precedente:

551659

31000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2733 €
5000 - 9999 0,2464 €
10000 + 0,2053 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

273,30 €

1000 x 0,2733 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore pannello 4.0 - 10.5 mm
Diametro testa 16.5 mm
Altezza testa 1.4 mm
Lunghezza attacco 21.0 mm
Diametro foro 9.8 mm
Tipo di rivetto Rivetto a vite
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta a croce
Stile 2
Materiale rivetto PA6
Materiale pin PA6
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci