Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10082157
113107000002
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,3016 € |
| 500 - 999 | 0,2818 € |
| 1000 + | 0,2181 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo spessore pannello | 3.0 - 9.0 mm |
|---|---|
| Intervallo spessore pannello | 0.118 - 0.354 in |
| Diametro testa | 0.689 in |
| Diametro testa | 17.5 mm |
| Altezza testa | 0.055 in |
| Altezza testa | 1.4 mm |
| Lunghezza attacco | 12.1 mm |
| Lunghezza attacco | 0.476 in |
| Diametro foro | 7.0 mm |
| Diametro foro | 0.276 in |
| Tipo di rivetto | Rivetto a vite |
| Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
| Tipo impronta | Impronta a croce |
| Stile | 1 |
| Materiale rivetto | Nylon 6/6 |
| Materiale pin | Nylon 6/6 |
| Colore | Naturale |
| Codice doganale | 3926909790 |