Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Rivetto a forte serraggio

Disponibile

I rivetti resistenti sono caratterizzati dalla rapidità e dalla facilità del loro montaggio a pressione. Sono costituiti da un unico pezzo con pin premontato che consente di installarli rapidamente a mano o con l'utilizzo di utensili automatici. Possono essere rimossi facilmente tirando il perno dal passacavo.

La nostra gamma di rivetti resistenti è adatta ad applicazioni che richiedono un elemento di fissaggio a pressione a montaggio frontale (fissaggio sul lato cieco), rimovibile e riutilizzabile. Questi rivetti offrono esattamente tali caratteristiche e molte altre ancora! Garantiscono inoltre ottima resistenza alle vibrazioni e rappresentano una soluzione resistente per applicazioni leggere.

Il rivetto ha un design robusto che rimane ben saldo nella propria struttura, offrendo al contempo una finitura pulita e ordinata. Questi rivetti sono resistenti, affidabili ed estremamente economici.

  • Materiale: Nylon 6/6
  • Opzioni con classificazione UL94 HB e UL94 V2
  • Colore: nero


Codice Serie: SR1912

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,1071 € - 0,1564 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
5.5 mm
6.1 - 6.7 mm
3.1 - 3.3 mm
0,6571 € - 0,6571 € 7711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.5 mm
0,1517 € - 0,1517 € 8993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.9 mm
18.0 mm
4.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,1059 € - 0,1059 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
17.9 mm
3.5 - 7.0 mm
9.5 mm
0,1624 € - 0,186 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
25.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 - 7 mm
0,1066 € - 0,1515 € 11970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
5.5 mm
3.9 - 4.6 mm
3.1 - 3.3 mm
0,1054 € - 0,1504 € 1630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
5.5 mm
2.0 - 2.7 mm
2.7 - 2.8 mm
0,4517 € - 0,4517 € 51615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
20.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,5693 € - 0,5693 € 11185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
0,7435 € - 0,7435 € 15462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
25.4 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
0,7435 € - 0,7435 € 6940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
25.4 mm
12.0 - 15.0 mm
7 - 7.0 mm
0,6146 € - 0,6146 € 40911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
15.0 mm
12.0 - 16.0 mm
8 - 8.0 mm
0,8724 € - 0,8724 € 11607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
20.0 mm
6.0 - 10.0 mm
10 - 10.0 mm
0,1624 € - 0,186 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
14.9 mm
2.5 - 8.0 mm
6.4 - 7 mm
0,1062 € - 0,1504 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
5.5 mm
2.7 - 3.3 mm
3.1 - 3.3 mm
0,1075 € - 0,1571 € 9220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
7.6 mm
6.7 - 7.4 mm
3.7 - 3.9 mm
0,5056 € - 0,5056 € 70000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
5 - 5.0 mm
0,1246 € - 0,1246 € 46572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
17.4 mm
1.5 - 7.6 mm
6.3 mm
0,6345 € - 0,6345 € 50818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.6 mm
15.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,7435 € - 0,7435 € 8955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
25.0 mm
0.9 - 4.8 mm
9.5 mm
  • di 2
Mini a serraggio forte N/A 6.1 mm 6.7 mm (PT)

10036327

Fascia di prezzo
0,1564 € - 0,1071 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.6 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.1 - 6.7 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.1 - 3.3 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

10278789

Fascia di prezzo
0,6571 € - 0,6571 €

Livelli di giacenza
7711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    22.4 mm
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 8.9 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.5 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 4.0 mm 8.0 mm (PT)

10278833

Fascia di prezzo
0,1517 € - 0,1517 €

Livelli di giacenza
8993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    23.0 mm
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    2.9 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8 - 8.0 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 3.5 mm 7.0 mm (PT)

10278871

Fascia di prezzo
0,1059 € - 0,1059 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    23.0 mm
  • Diametro testa
    17.9 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.5 - 7.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    9.5 mm
A forte serraggio N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

10036259

Fascia di prezzo
0,186 € - 0,1624 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    22.8 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 8.9 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.3 - 7 mm
Mini a serraggio forte N/A 3.9 mm 4.6 mm (PT)

10036310

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1066 €

Livelli di giacenza
11970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.4 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.9 - 4.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.1 - 3.3 mm
Mini a serraggio forte N/A 2.0 mm 2.7 mm (PT)

10036297

Fascia di prezzo
0,1504 € - 0,1054 €

Livelli di giacenza
1630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.6 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 2.7 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    2.7 - 2.8 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 3.0 mm 8.0 mm (PT)

10278819

Fascia di prezzo
0,4517 € - 0,4517 €

Livelli di giacenza
51615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    21.0 mm
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 8.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8 - 8.0 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

10278765

Fascia di prezzo
0,5693 € - 0,5693 €

Livelli di giacenza
11185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    18.5 mm
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 8.9 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.3 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

10278758

Fascia di prezzo
0,7435 € - 0,7435 €

Livelli di giacenza
15462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    22.5 mm
  • Diametro testa
    25.4 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 8.9 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.3 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 12.0 mm 15.0 mm (PT)

10278796

Fascia di prezzo
0,7435 € - 0,7435 €

Livelli di giacenza
6940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    27.0 mm
  • Diametro testa
    25.4 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.0 - 15.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7 - 7.0 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 12.0 mm 16.0 mm (PT)

10278840

Fascia di prezzo
0,6146 € - 0,6146 €

Livelli di giacenza
40911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    29.0 mm
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.0 - 16.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8 - 8.0 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 6.0 mm 10.0 mm (PT)

10278888

Fascia di prezzo
0,8724 € - 0,8724 €

Livelli di giacenza
11607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    26.7 mm
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.0 - 10.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    10 - 10.0 mm
A forte serraggio N/A 2.5 mm 8.0 mm (PT)

10036266

Fascia di prezzo
0,186 € - 0,1624 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    22.8 mm
  • Diametro testa
    14.9 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 8.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 7 mm
Mini a serraggio forte N/A 2.7 mm 3.3 mm (PT)

10036303

Fascia di prezzo
0,1504 € - 0,1062 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.1 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.7 - 3.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.1 - 3.3 mm
Mini a serraggio forte N/A 6.7 mm 7.4 mm (PT)

10036334

Fascia di prezzo
0,1571 € - 0,1075 €

Livelli di giacenza
9220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.9 mm
  • Diametro testa
    7.6 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.7 - 7.4 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.7 - 3.9 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 1.5 mm 4.6 mm (PT)

10278734

Fascia di prezzo
0,5056 € - 0,5056 €

Livelli di giacenza
70000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.4 mm
  • Diametro testa
    7.2 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 4.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5 - 5.0 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 1.5 mm 7.6 mm (PT)

10278772

Fascia di prezzo
0,1246 € - 0,1246 €

Livelli di giacenza
46572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    20.4 mm
  • Diametro testa
    17.4 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 7.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.3 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 3.0 mm 8.0 mm (PT)

10278826

Fascia di prezzo
0,6345 € - 0,6345 €

Livelli di giacenza
50818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    22.0 mm
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 8.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8 - 8.0 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 0.9 mm 4.8 mm (PT)

10278864

Fascia di prezzo
0,7435 € - 0,7435 €

Livelli di giacenza
8955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    25.2 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.9 - 4.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    9.5 mm