Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10278871
495215
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 + | 0,1059 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 0.906 in |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 23.0 mm |
| Diametro testa | 17.9 mm |
| Diametro testa | 0.705 in |
| Altezza testa | 0.098 in |
| Altezza testa | 2.5 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 3.5 - 7.0 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.138 - 0.276 in |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.374 in |
| Intervallo diametro foro compatibile | 9.5 mm |
| Forma testa rivetto | Piatto |
| Tipo di rivetto | Rivetto a serraggio forte |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
| Codice doganale | 3926909790 |