Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Nylon

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1704

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
237 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Diametro minimo cavo compatibile Lunghezza filettatura di montaggio Materiale Diametro massimo cavo compatibile Acquista
22,5084 € - 29,9788 € Richiedi il lead time qui
M63
Nero
34.0 mm
15.0 mm
Nylon
48.0 mm
3,1584 € - 4,2206 € 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
Nero
7.0 mm
10.0 mm
Nylon
17.0 mm
0,705 € - 0,9395 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Grigio
4.5 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
10.0 mm
11,6421 € - 23,2985 € 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
Nero
17.0 mm
12.0 mm
Nylon
28.0 mm
4,2473 € - 8,4946 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
Nero
16.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
28.0 mm
2,4597 € - 7,8797 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
Grigio
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
21.0 mm
1,5158 € - 3,0317 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
Nero
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
17.0 mm
0,4752 € - 0,4752 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG-9
Grigio
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
0,7421 € - 0,8243 € 31344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Nero
16.0 mm
23.4 mm
PA
1,5154 € - 1,6854 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
Nero
25.0 mm
PA
25.4 mm
0,8908 € - 0,9871 € 203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
Grigio
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
0,7421 € - 0,8243 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Grigio
16.0 mm
23.4 mm
PA
1,6712 € - 1,8553 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG-21
Grigio
13.0 mm
11.0 mm
PVC
18.0 mm
0,7067 € - 0,786 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Nero
12.0 mm
19.6 mm
PA
12.3 mm
3,2575 € - 3,6116 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M50
Grigio
50.0 mm
44.2 mm
PA
50.4 mm
10304341 2,1103 € - 2,8184 € Richiedi il lead time qui
M16
Nero
4.0 mm
9.0 mm
Nylon
9.0 mm
16,061 € - 21,4289 € Richiedi il lead time qui
M50
Nero
23.0 mm
14.0 mm
Nylon
25.0 mm
4,9712 € - 15,9477 € Richiedi il lead time qui
M32
Verde
13.0 mm
12.0 mm
Nylon
21.0 mm
27,6626 € - 36,8745 € Richiedi il lead time qui
M63
Verde
34.0 mm
15.0 mm
Nylon
48.0 mm
3,3991 € - 8,9525 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
Verde
7.0 mm
10.0 mm
Nylon
17.0 mm
  • di 12
Pressacavo ATEX M63 34.0 mm 48.0 mm Nylon Nero

10304402

Fascia di prezzo
29,9788 € - 22,5084 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    34.0 - 48.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
Pressacavo ATEX M25 7.0 mm 17.0 mm Nylon Nero

10304365

Fascia di prezzo
4,2206 € - 3,1584 €

Livelli di giacenza
62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    7.0 - 17.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo M16 4.5 mm 10.0 mm Nylon 6/6;EPDM Grigio

10301333

Fascia di prezzo
0,9395 € - 0,705 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Multi Slot
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.5 - 10.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    37.0 mm
Pressacavo M40 Nero

10304389

Fascia di prezzo
23,2985 € - 11,6421 €

Livelli di giacenza
173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    17.0 - 28.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    12.0 mm
Pressacavo M40 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6/6;EPDM Nero

10301593

Fascia di prezzo
8,4946 € - 4,2473 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Multi Slot
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    16.0 - 28.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
Pressacavo M32 13.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6;EPDM Grigio

10301524

Fascia di prezzo
7,8797 € - 2,4597 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Multi Slot
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 21.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    51.0 mm
Pressacavo M25 9.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6;EPDM Nero

10301463

Fascia di prezzo
3,0317 € - 1,5158 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Multi Slot
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 17.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    47.0 mm
Pressacavo PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Grigio

10378298

Fascia di prezzo
0,4752 € - 0,4752 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.9 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M16 16.0 mm 16. 3 mm PA Nero

10378236

Fascia di prezzo
0,8243 € - 0,7421 €

Livelli di giacenza
31344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    23.4 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo M25 25.0 mm 25.4 mm PA Nero

10378250

Fascia di prezzo
1,6854 € - 1,5154 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    25.0 - 25.4 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo M20 20.0 mm 20.3 mm PA Grigio

10378342

Fascia di prezzo
0,9871 € - 0,8908 €

Livelli di giacenza
203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    20.0 - 20.3 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    28.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M16 16.0 mm 16. 3 mm PA Grigio

10378335

Fascia di prezzo
0,8243 € - 0,7421 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    23.4 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo PG-21 13.0 mm 18.0 mm PVC Grigio

10378311

Fascia di prezzo
1,8553 € - 1,6712 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    11.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M12 12.0 mm 12.3 mm PA Nero

10378229

Fascia di prezzo
0,786 € - 0,7067 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    12.0 - 12.3 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    19.6 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo;M50;Grigio

10378267

Fascia di prezzo
3,6116 € - 3,2575 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    50.0 - 50.4 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    44.2 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo ATEX M16 4.0 mm 9.0 mm Nylon Nero

10304341

Fascia di prezzo
2,8184 € - 2,1103 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
Pressacavo ATEX M50 23.0 mm 25.0 mm Nylon Nero

10304396

Fascia di prezzo
21,4289 € - 16,061 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    23.0 - 25.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
Pressacavo ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Nylon Verde

10304440

Fascia di prezzo
15,9477 € - 4,9712 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Modulo pressacavo
    ATEX - Bassa tensione
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 21.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    12.0 mm
Pressacavo ATEX M63 34.0 mm 48.0 mm Nylon Verde

10639498

Fascia di prezzo
36,8745 € - 27,6626 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Modulo pressacavo
    ATEX - Bassa tensione
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    34.0 - 48.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
Pressacavo ATEX M25 7.0 mm 17.0 mm Nylon Verde

10304433

Fascia di prezzo
8,9525 € - 3,3991 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Modulo pressacavo
    ATEX - Bassa tensione
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    7.0 - 17.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm