Menu Ricerca

Pressacavo PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Grigio

Questo pressacavo è realizzato in nylon grigio classificato secondo la norma UL.
Codice articolo Essentra :

10378298

Codice articolo precedente:

462648

498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 + 0,4636 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

23,18 €

50 x 0,4636 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Modulo pressacavo Straight
Intervallo diametro cavo compatibile 4.0 - 8.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 7.9 mm
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Dimensioni filettatura PG-9
Materiale PVC

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci