Menu Ricerca

Pressacavo M16 16.0 mm 16. 3 mm PA Nero

Codice articolo Essentra :

10378236

Codice articolo precedente:

462613

19694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,8243 €
500 - 999 0,7846 €
1000 + 0,7421 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

41,22 €

50 x 0,8243 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Modulo pressacavo Straight
Lunghezza filettatura di montaggio 23.4 mm
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Dimensioni filettatura M16
Materiale PA

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci