Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10304396
551799
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 4 - 19 | 21,4289 € |
| 20 - 39 | 19,2903 € |
| 40 + | 16,061 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Modulo pressacavo | ATEX |
| Antideflagrante secondo ATEX | II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 0.906 - 0.984 in |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 23.0 - 25.0 mm |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 14.0 mm |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 0.551 in |
| Classe di protezione DIN | DIN40050-T9 |
| Classe di protezione norma EN | EN60529 |
| Codice doganale | 3917400099 |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Dimensioni filettatura | M50 |
| Materiale | Nylon |