10304389
551798
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 5 - 9 | 23,2985 € |
| 10 - 49 | 15,537 € |
| 50 - 99 | 13,9932 € |
| 100 + | 11,6421 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Modulo pressacavo | ATEX |
| Antideflagrante secondo ATEX | II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 0.669 - 1.102 in |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 17.0 - 28.0 mm |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 12.0 mm |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 0.472 in |
| Classe di protezione DIN | DIN40050-T9 |
| Classe di protezione norma EN | EN60529 |
| Codice doganale | 3917400099 |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Dimensioni filettatura | M40 |
| Materiale | Nylon |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare