10639498
551807
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 36,8745 € |
| 5 - 9 | 33,1897 € |
| 10 + | 27,6626 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Verde |
|---|---|
| Modulo pressacavo | ATEX - Bassa tensione |
| Antideflagrante secondo ATEX | II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 34.0 - 48.0 mm |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 1.339 - 1.89 in |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 0.591 in |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 15.0 mm |
| Classe di protezione DIN | DIN40050-T9 |
| Classe di protezione norma EN | EN60529 |
| Codice doganale | 3917400099 |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Dimensioni filettatura | M63 |
| Materiale | Nylon |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare