Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10304433
551803
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 5 - 24 | 8,9525 € |
| 25 - 124 | 4,518 € |
| 125 - 249 | 4,0506 € |
| 250 + | 3,3991 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Verde |
|---|---|
| Modulo pressacavo | ATEX - Bassa tensione |
| Antideflagrante secondo ATEX | II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 7.0 - 17.0 mm |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 0.276 - 0.669 in |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 0.394 in |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 10.0 mm |
| Classe di protezione DIN | DIN40050-T9 |
| Classe di protezione norma EN | EN60529 |
| Codice doganale | 3917400099 |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Dimensioni filettatura | M25 |
| Materiale | Nylon |