Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Nylon

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1704

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
237 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Diametro minimo cavo compatibile Lunghezza filettatura di montaggio Materiale Diametro massimo cavo compatibile Acquista
2,3652 € - 3,1725 € 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Verde
4.0 mm
9.0 mm
Nylon
9.0 mm
19,9985 € - 52,8529 € Richiedi il lead time qui
M50
Verde
23.0 mm
14.0 mm
Nylon
25.0 mm
0,705 € - 0,9395 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Grigio
4.5 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
10.0 mm
27,6626 € - 36,8745 € Richiedi il lead time qui
M63
Verde
34.0 mm
15.0 mm
Nylon
48.0 mm
0,705 € - 0,9395 € Richiedi il lead time qui
M16
Nero
4.5 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
10.0 mm
2,5635 € - 5,2403 € Richiedi il lead time qui
M25
Nero
13.0 mm
14.5 mm
PA
18.0 mm
2,4597 € - 7,8797 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
Nero
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
21.0 mm
1,5862 € - 3,4841 € 2790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 16
Grigio
10.0 mm
10.0 mm
PA
13.0 mm
1,5721 € - 3,4558 € 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
Grigio
6.0 mm
8.7 mm
PA
12.0 mm
1,5013 € - 4,518 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 9
Nero
4.0 mm
8.1 mm
PA
8.0 mm
2,4785 € - 6,5434 € 211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
Verde
6.0 mm
10.0 mm
Nylon
13.0 mm
10304341 2,1103 € - 2,8184 € Richiedi il lead time qui
M16
Nero
4.0 mm
9.0 mm
Nylon
9.0 mm
1,5158 € - 3,0317 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
Nero
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
17.0 mm
4,2473 € - 8,4946 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
Nero
16.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
28.0 mm
0,6978 € - 0,9309 € 334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Grigio
3.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
7.0 mm
5,6369 € - 7,9597 € 345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
Nero
18.0 mm
14.7 mm
PA
25.0 mm
2,4502 € - 3,2575 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
Nero
6.0 mm
10.0 mm
Nylon
13.0 mm
1,0973 € - 1,0973 € 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
Grigio
15.0 mm
10.7 mm
PA
20.0 mm
1,8412 € - 5,5944 € 328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG13
Nero
6.0 mm
8.9 mm
PA
12.0 mm
1,7845 € - 5,3961 € Richiedi il lead time qui
M20
Nero
10.0 mm
12.8 mm
PA
14.0 mm
  • di 12
Pressacavo ATEX M16 4.0 mm 9.0 mm Nylon Verde

10304419

Fascia di prezzo
3,1725 € - 2,3652 €

Livelli di giacenza
131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Modulo pressacavo
    ATEX - Bassa tensione
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
Pressacavo ATEX M50 23.0 mm 25.0 mm Nylon Verde

10304464

Fascia di prezzo
52,8529 € - 19,9985 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Modulo pressacavo
    ATEX - Bassa tensione
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    23.0 - 25.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
Pressacavo M16 4.5 mm 10.0 mm Nylon 6/6;EPDM Grigio

10301333

Fascia di prezzo
0,9395 € - 0,705 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Multi Slot
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.5 - 10.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    37.0 mm
Pressacavo ATEX M63 34.0 mm 48.0 mm Nylon Verde

10639498

Fascia di prezzo
36,8745 € - 27,6626 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Modulo pressacavo
    ATEX - Bassa tensione
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    34.0 - 48.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
Pressacavo M16 4.5 mm 10.0 mm Nylon 6/6;EPDM Nero

10301340

Fascia di prezzo
0,9395 € - 0,705 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Multi Slot
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.5 - 10.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    37.0 mm
Pressacavo M25 13.0 mm 18.0 mm PA Nero

10354544

Fascia di prezzo
5,2403 € - 2,5635 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.5 mm
  • Tipo accessorio
    Controdado incluso
Pressacavo M32 13.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6;EPDM Nero

10301531

Fascia di prezzo
7,8797 € - 2,4597 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Multi Slot
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 21.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    51.0 mm
Pressacavo PG 16 10.0 mm 13.0 mm PA Grigio

10354377

Fascia di prezzo
3,4841 € - 1,5862 €

Livelli di giacenza
2790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    10.0 - 13.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Classe di protezione norma EN
    EN50262
Pressacavo M20 6.0 mm 12.0 mm PA Grigio

10354414

Fascia di prezzo
3,4558 € - 1,5721 €

Livelli di giacenza
71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.7 mm
  • Classe di protezione norma EN
    EN50262
Pressacavo PG 9 4.0 mm 8.0 mm PA Nero

10354452

Fascia di prezzo
4,518 € - 1,5013 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.1 mm
  • Tipo accessorio
    Controdado incluso
Pressacavo ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm Nylon Verde

10304426

Fascia di prezzo
6,5434 € - 2,4785 €

Livelli di giacenza
211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Modulo pressacavo
    ATEX - Bassa tensione
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 13.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo ATEX M16 4.0 mm 9.0 mm Nylon Nero

10304341

Fascia di prezzo
2,8184 € - 2,1103 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
Pressacavo M25 9.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6;EPDM Nero

10301463

Fascia di prezzo
3,0317 € - 1,5158 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Multi Slot
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 17.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    47.0 mm
Pressacavo M40 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6/6;EPDM Nero

10301593

Fascia di prezzo
8,4946 € - 4,2473 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Multi Slot
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    16.0 - 28.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
Pressacavo M12 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6;EPDM Grigio

10301272

Fascia di prezzo
0,9309 € - 0,6978 €

Livelli di giacenza
334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Multi Slot
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
Pressacavo M32 18.0 mm 25.0 mm PA Nero

10354551

Fascia di prezzo
7,9597 € - 5,6369 €

Livelli di giacenza
345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    18.0 - 25.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.7 mm
  • Tipo accessorio
    Controdado incluso
Pressacavo ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm Nylon Nero

10304358

Fascia di prezzo
3,2575 € - 2,4502 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 13.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo M32 15.0 mm 20.0 mm PA Grigio

10354438

Fascia di prezzo
1,0973 € - 1,0973 €

Livelli di giacenza
270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    15.0 - 20.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.7 mm
  • Classe di protezione norma EN
    EN50262
Pressacavo PG13 6.0 mm 12.0 mm PA Nero

10354476

Fascia di prezzo
5,5944 € - 1,8412 €

Livelli di giacenza
328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.9 mm
  • Tipo accessorio
    Controdado incluso
Pressacavo M20 10.0 mm 14.0 mm PA Nero

10354537

Fascia di prezzo
5,3961 € - 1,7845 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    10.0 - 14.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    12.8 mm
  • Tipo accessorio
    Controdado incluso