Menu Ricerca

Pressacavo ATEX M63 34.0 mm 48.0 mm Nylon Nero

Questo pressacavo in nylon nero è stato progettato per ottemperare alle direttive ATEX per la protezione dalle esplosioni. Può essere usato con filettature metriche. Offre una protezione dalle esplosioni fino a II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 ed è certificato secondo PTB 05 ATEX 1068 X. Inoltre, le proprietà di protezione ignifuga sono testate con la prova del filo incandescente a 750 °C secondo EN 60695-2-11.
Codice articolo Essentra :

10304402

Codice articolo precedente:

551800

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 29,9788 €
5 - 9 26,9934 €
10 + 22,5084 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

29,98 €

1 x 29,9788 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Modulo pressacavo ATEX
Antideflagrante secondo ATEX II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
Intervallo diametro cavo compatibile 34.0 - 48.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 15.0 mm
Classe di protezione DIN DIN40050-T9
Classe di protezione norma EN EN60529
Codice doganale 3917400099
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Dimensioni filettatura M63
Materiale Nylon

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci