Menu Ricerca

Pressacavo ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Nylon Verde

Questo pressacavo in nylon nero e blu per bassa tensione è stato progettato per ottemperare alle direttive ATEX per la protezione dalle esplosioni. Può essere usato con filettature metriche. Offre una protezione dalle esplosioni fino a II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 ed è certificato secondo PTB 05 ATEX 1068 X. Inoltre, le proprietà di protezione ignifuga sono testate con la prova del filo incandescente a 750 °C secondo EN 60695-2-11.
Codice articolo Essentra :

10304440

Codice articolo precedente:

551804

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 19 15,9477 €
20 - 29 9,9142 €
30 - 129 6,6142 €
130 - 249 5,9485 €
250 + 4,9712 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

159,48 €

10 x 15,9477 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Verde
Modulo pressacavo ATEX - Bassa tensione
Antideflagrante secondo ATEX II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
Intervallo diametro cavo compatibile 13.0 - 21.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 12.0 mm
Classe di protezione DIN DIN40050-T9
Classe di protezione norma EN EN60529
Codice doganale 3917400099
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Dimensioni filettatura M32
Materiale Nylon

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci