Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le leve del cambio con pomello conico e i relativi alberi sono realizzati in acciaio e rifiniti mediante brunitura. Il pomello conico è realizzato in plastica nera con un inserto in ottone per una presa facile e una finitura piacevole su applicazioni con cambio e comando ingranaggi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro albero | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Materiale albero | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,1517 € - 16,7693 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 11,918 € - 15,5708 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Acciaio
|
||
| 17,2674 € - 23,829 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 19,2655 € - 26,5864 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 9,0909 € - 12,0999 € | Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Acciaio
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Acciaio
|
|||
| 13,8234 € - 18,3989 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
Acciaio
|
||
| 15,6962 € - 21,6608 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 22,8661 € - 31,5553 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 10,9566 € - 14,5832 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Acciaio
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| 17,9443 € - 24,7632 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 11,2035 € - 14,9119 € | Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Acciaio
|
||
| 14,8277 € - 20,4622 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 14,0251 € - 19,3546 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 13,8553 € - 19,1203 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
Acciaio
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Acciaio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Acciaio
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare