Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10641675
WGL-80
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 12,0999 € |
| 5 - 9 | 10,9999 € |
| 10 - 19 | 9,9999 € |
| 20 + | 9,0909 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza totale | 89.0 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 3.504 in |
| Diametro albero | 8.1 mm |
| Diametro albero | 0.319 in |
| Dimensioni filettatura | M6 x 1.0 |
| Materiale albero | Acciaio |
| Lunghezza manopola | 30.0 mm |
| Lunghezza manopola | 1.181 in |
| Larghezza manopola | 20.0 mm |
| Larghezza manopola | 0.787 in |
| Lunghezza filetto | 9.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.354 in |
| Colore | Nero |
| Stile maniglia | Manopola conica |
| Materiale inserto | Ottone |
| Materiale manopola | Plastica |
| Codice doganale | 3926909790 |