Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10322055
WGL-125
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza totale | 176.0 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 6.929 in |
| Diametro albero | 14.0 mm |
| Diametro albero | 0.551 in |
| Dimensioni filettatura | M12 x 1.75 |
| Materiale albero | Acciaio |
| Lunghezza manopola | 53.1 mm |
| Lunghezza manopola | 2.091 in |
| Larghezza manopola | 35.0 mm |
| Larghezza manopola | 1.378 in |
| Lunghezza filetto | 16.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.63 in |
| Colore | Nero |
| Stile maniglia | Manopola conica |
| Materiale inserto | Ottone |
| Materiale manopola | Plastica |
| Codice doganale | 3926909790 |