Menu Ricerca

Leva del cambio 111.0 mm M8 10.0 mm Acciaio inossidabile

Long Tapered Knob Gear Lever has a 10.0 mm diameter stainless steel shaft with M8 threads for use on machinery or similar applications.
Codice articolo Essentra :

10498644

Codice articolo precedente:

1504417

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 111.0 mm
Diametro albero 10.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Materiale albero Acciaio inossidabile
Lunghezza manopola 50.0 mm
Stile maniglia Manopola cilindrica
Codice doganale 8487905990

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci