Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10322130
WGL-170
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 15,5708 € |
| 5 - 9 | 13,9791 € |
| 10 - 19 | 13,2284 € |
| 20 + | 11,918 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza totale | 111.1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 4.374 in |
| Diametro albero | 10.0 mm |
| Diametro albero | 0.394 in |
| Dimensioni filettatura | M8 x 1.25 |
| Materiale albero | Acciaio |
| Lunghezza manopola | 50.0 mm |
| Lunghezza manopola | 1.969 in |
| Larghezza manopola | 20.3 mm |
| Larghezza manopola | 0.799 in |
| Lunghezza filetto | 11.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.433 in |
| Colore | Nero |
| Stile maniglia | Maniglia rotonda |
| Materiale inserto | Ottone |
| Materiale manopola | Plastica |
| Codice doganale | 3926909790 |